• Tapones (VEE-PL C) para sellado de las conexiones de tubo que no se necesiten
  • Tapones en versión cerrada (VEE-PL P) para la división del VEE en varias zonas de succión (Multi-Picking)
  • Encajado totalmente automatizado de cajas de cartón
  • Uso en procesos de envasado primario y secundario
  • Alimentación de productos en máquinas de carga superior, formadoras de cajas y bandejas
  • Aplicación en máquinas de envasado flexible con frecuentes cambios de formato
Productos destacados
  • Materiales conformes con la FDA para su uso en el sector alimentario
  • La división de los efectores finales de vacío permite aplicaciones de picking múltiple
  • Efectores finales listos para conectar desde tan sólo 150 g de peso neto, ideales para aplicaciones de alta velocidad
  • Termoplástico de alto rendimiento conforme a la FDA y la BfR, resistente a las soluciones de limpieza alcalinas
  • A petición, suministramos una garra completamente montada y lista para conectar
  • Tapones en versión cerrada (VEE-PL C) hechos de poliphenylsulfón PPSU, material conforme a FDA
  • Tapones (VEE-PL P) para la división en zonas de succión hechos de silicona de SI, material conforme a FDA
  • Módulos básicos con 1, 2 o 4 conexiones
  • Conexión de los nodos del conector superior y del conector inferior con diferentes roscas
  • Ventosas de vacío (de libre elección en la gama de Schmalz)
  • Tubos de conexión y tapones para el montaje de las pinzas y la segmentación en diferentes zonas de vacío
  • Material: Silicona SI para VEE-PL P y Polyphenylsulfón PPSU (conforme a la FDA) para VEE-PL C
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por