• Determinación de la posición de la herramienta de un robot industrial mediante un punto de centrado de fijación directa mediante brida
  • Aplicaciones de pick & place con robots delta, scara y articulados
  • Encajado totalmente automatizado de cajas de cartón
  • Uso en procesos de envasado primario y secundario
  • Alimentación de productos en máquinas de carga superior, formadoras de cajas y bandejas
  • Aplicación en máquinas de envasado flexible con frecuentes cambios de formato
Productos destacados
  • Determinación sencilla y rápida de la posición de la herramienta con la ayuda del punto de centrado
  • La conexión de bayoneta permite un cambio rápido y sin herramientas del punto de centrado
  • Efectores finales listos para conectar desde tan sólo 150 g de peso neto, ideales para aplicaciones de alta velocidad
  • Termoplástico de alto rendimiento conforme a la FDA y la BfR, resistente a las soluciones de limpieza alcalinas
  • A petición, suministramos una garra completamente montada y lista para conectar
  • Punto de centrado con interfaz estándar para módulos de brida VEE-QCM o módulos de vacío VEE-QCMV
  • Módulos de brida rígidos o giratorios en 360°, así como con generación de vacío integrada; opcionalmente con prolongación
  • Módulos básicos con 1, 2 o 4 conexiones
  • Conexión de los nodos del conector superior y del conector inferior con diferentes roscas
  • Ventosas de vacío (de libre elección en la gama de Schmalz)
  • Tubos de conexión y tapones para el montaje de las pinzas y la segmentación en diferentes zonas de vacío
  • Punto de centrado con interfaz estándar para módulos de brida VEE-QCM o módulos de vacío VEE-QCMV
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por