• Tubo de unión para la conexión mecánica y fluida de los nudos de unión
  • Aplicaciones de pick & place con robots delta, scara y articulados
  • Encajado totalmente automatizado de cajas de cartón
  • Uso en procesos de envasado primario y secundario
  • Alimentación de productos en máquinas de carga superior, formadoras de cajas y bandejas
  • Aplicación en máquinas de envasado flexible con frecuentes cambios de formato
Productos destacados
  • Distribución de vacío sin manguera y fácil limpieza de los efectores finales de vacío
  • El tubo de 17,8 mm de longitud conecta los nodos individuales con una separación mínima
  • El tubo de 200 mm de longitud permite el corte a medida
  • Termoplástico de alto rendimiento conforme a la FDA y la BfR, resistente a las soluciones de limpieza alcalinas
  • A petición, suministramos una garra completamente montada y lista para conectar
  • Tubo de unión en 2 longitudes (17,8 mm y 200 mm)
  • Tubo de unión hecho de polisulfón PPSU, material conforme a FDA
  • Módulos básicos con 1, 2 o 4 conexiones
  • Conexión de los nodos del conector superior y del conector inferior con diferentes roscas
  • Ventosas de vacío (de libre elección en la gama de Schmalz)
  • Tubos de conexión y tapones para el montaje de las pinzas y la segmentación en diferentes zonas de vacío
  • Material: Polyphenylsulfón PPSU (apto para productos alimenticios)
  • Longitud: 17,8 mm o 200 mm
  • Conducción de vacio integrada
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por