• Ventosa plana o de fuelle con hasta 4,5 pliegues redondas, para la manipulación de bolsas y otros envases muy flexibles, o de cartones y envases con estabilidad propia
  • Utilización en procesos de envasado rápidos, o cuando se imponen elevados requisitos de hermetización y desgaste de las ventosas
  • Ventosa plana o de fuelle con hasta 4,5 pliegues redondas con labio hermetizante suave y flexible
  • Material inalterable por comestibles silicona SI, SI-HD o material Elastodur ED resistente al desgaste
  • Montaje mediante el elemento adaptador de Schmalz; alternativamente mediante encaje directo en tubo de 3/8“ o 1/2“ de la máquina y fijación mediante abrazadera
  • Filtro de encaje opcional como filtro previo (finura de filtro 250 µm)
  • Diámetro: 10 a 80 mm
  • Material: SI, SI-HD (apta para productos alimenticios), ED
  • Elemento de conexión modular

Filtrar por