Módulo de control para integrar garras de dedos en sistemas de ventosas automatizados
Potencia máxima con módulo de control electroneumático SRCU
Sistemas independientes del aire comprimido con módulo de control totalmente eléctrico coDrive
Interfaz de comunicación digital y analógica
Productos destacados
Procesos rápidos con hasta 120 recogidas por minuto (con módulo SRCU)
Interfaz de software de fácil manejo para ajustar fácilmente la fuerza de agarre, definir las posiciones y ajustar la apertura de los dedos
Mayor seguridad y prolongación de la vida útil de los dedos gracias al ajuste óptimo del margen de presión mediante el módulo de control
UR Cap ofrece las mejores opciones de integración posibles para los robots UR
Módulo de control electroneumático SRCU (1) con válvula proporcional (2), opcionalmente fijado en la placa de montaje (3) y módulo de control totalmente eléctrico coDrive (4)
Conexión de aire comprimido (5) o entrada de aire ambiente (6)
Salida para vacío y aire comprimido (7) para control directo de la garra y salida para aire de escape (8)
Conexión eléctrica (9) para suministro de potencia y comunicación
Tensión de conexión: 24 V / 0,5 A
Conexión neumática: 5,9 - 6,9 bar (se recomiendan 6,5 bar)
Interfaces: digital (I/O), analógica (I/O), USB
Grado de protección IP40
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.