FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

N° de artículo: 10.01.10.05701

Placa de bridas

Longitud L120 mm
Anchura B85 mm
Altura H10 mm
parte normal materialAcero
Usa construcciSistema de planos aspirantes
FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR
Atributo Valor
B 85 mm
G1 G1/2"-HE
H 10 mm
H1 27,50 mm
L 120 mm
L3 70 mm
X1 90 mm
Y1 65 mm
Atributo Valor
Peso 0,90 g
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
Instrucciones de pedido: FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR