Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y válvula esférica de flujo

Longitud L1.036 mm
Anchura B130 mm
Disposiciión5R36
conFiltro
N° aberturas aspiración137
Estructura de generador de vacíoEyector multietapa SEMP
Consumo de aire650 l/min
Peso6,4 kg
FXP-SVK 1036 5R36 SPB2-20P F
Atributo Valor
B 130 mm
B3 21,60 mm
H 83 mm
H1 122 mm
H2 33 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 28 mm
L 1036 mm
L2 996 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Tipo de válvula SVK
Atributo Valor
Disposiciión 5R36
N° aberturas aspiración 137
Fuerza aspiración a -250 mbar 450 N
Capacidad de aspiración (max) 2270 l/min
Consumo de aire 650 l/min
Elemento estanqueidad Ventosas
con Filtro
Peso 6,40 kg
Familia de productos FXP

Documentos

Seleccionar idioma

Instrucciones de pedido: FXP-SVK 1036 5R36 SPB2-20P F

  • Válvulas de mando integradas en FXP-S (opcional)
  • Control de vacío on/off (24V DC, normally open) y descargar on/off (24V DC, normally closed) en la versión FXP-S
  • Integrado en la placa de cierre
  • Conexión eléctrica mediante conector M12 (tetrapolar)

 

Piezas de repuesto disponibles: esponja hermetizante (DI-PL), ventosa (SPB2)