Sistemas de garra de vacio para superficies con gener. de vacío neum interno y válvula esférica de flujo

Longitud L1.036 mm
Anchura B130 mm
Disposiciión3R54
conFiltro
N° aberturas aspiración23
con1x vál. de man. vac./descargar
Estructura de generador de vacíoEyector multietapa SEMP
Tipo interruptor de vacíoConmutación contra +
Voltaje DC24V - DC
Consumo de aire250 l/min
Peso7 kg
FXP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40P F
Atributo Valor
B 130 mm
B3 21,60 mm
H 105 mm
H1 144 mm
H2 55 mm
H3 7,70 mm
H4 5,50 mm
H5 28 mm
L 1036 mm
L2 996 mm
L3 154 mm
Y1 90 mm
Tipo de válvula SVK
Atributo Valor
Disposiciión 3R54
N° aberturas aspiración 23
Fuerza aspiración a -250 mbar 250 N
Capacidad de aspiración (max) 1050 l/min
Consumo de aire 250 l/min
Elemento estanqueidad Ventosas
con Filtro
con 1x vál. de man. vac./descargar
Peso 7 kg
Familia de productos FXP

Instrucciones de pedido: FXP-S-SVK 1036 3R54 SPB2-40P F

  • Válvulas de mando integradas en FXP-S (opcional)
  • Control de vacío on/off (24V DC, normally open) y descargar on/off (24V DC, normally closed) en la versión FXP-S
  • Integrado en la placa de cierre
  • Conexión eléctrica mediante conector M12 (tetrapolar)

 

Piezas de repuesto disponibles: esponja hermetizante (DI-PL), ventosa (SPB2)