Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D | 10 mm |
Diámetro interior d | 7 mm |
Longitud (máx) | 50 m |
Material manguera | PU |
Radio de curvatura min. | 60 mm |
Margen presión (presión servicio) | -0,95 ... 10,00 bar |
Temperatura de trabajo | -40 ... 85 °C |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 7 mm |
D | 10 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de manguera | 10-7 |
Margen presión (presión servicio) | -0,95 ... 10,00 bar |
Temperatura de trabajo | -40 ... 85 °C |
Radio de curvatura min. | 60 mm |
Longitud (máx) | 50 m |
Peso/Metro | 48 g/m |
Peso/Metro | 0,05 kg/m |
Material manguera | PU |
Familia de productos | VSL |
Instrucciones de pedido: VSL 10-7 PU MI-TR
El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.
Accesorios disponibles: abrazadera