• Protección del sistema de vacío frente a la suciedad sin cambio de la resistencia al flujo
  • El disco de filtro evita la embutición de la pieza en la ventosa
Productos destacados
  • Filtra la suciedad directamente sobre la pieza de trabajo
  • Se puede utilizar de muchas maneras diferentes con las ventosas de las series FGA y FG gracias a una amplia gama de diámetros
  • El disco filtrante estable aumenta la estabilidad inherente de la ventosa y evita que la pieza sea aspirada
  • Fácil inserción en el pliegue de la ventosa
Discos de filtro FD
  • Disco de filtro (1) de polietileno poroso (Sinter-PE)
  • Finura de filtro de 120 µm
  • Uso directo en la ventosa (2)
  • Diámetro: 16 a 55 mm
  • Para ventosas tipo: FGA, FG
  • Material: PE

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por