• Elemento estabilizador SPSE para utilizar en combinación con ventosas de fuelle SPB4
  • Elevada absorción de fuerzas laterales durante la manipulación de bolsas y envases de lámina
  • El elemento estabilizador se puede utilizar en combinación con el efector final de vacío VEE
  • Uso en procesos rápidos de envasado, especialmente en combinación con robots paralelos cinemáticos
Productos destacados
  • Permite el agarre seguro de las bolsas con un manejo dinámico
  • Descarga segura y con exactitud de posicionamiento de la pieza gracias a la gran superficie de apoyo
  • Evita que la pieza se balancee, también en caso de fuerte aceleración
  • El diseño modular permite el uso independiente o en combinación con el efector final de vacío VEE
  • Elemento estabilizador SPSE de POM (color: blanco)
  • Adecuado para dos tamaños de ventosa: SPB4-30 (art. n° 10.01.06.02589) y SPB4-40 (art. n° 10.01.06.02590)
  • Para elemento integrador con G3/8“-RE: SC 080 G3/8-AG (art. n° 10.01.06.02593)SC 090 G3/8-AG (art. n° 10.01.06.02791) (elementos integradores con hexágono interior para el montaje en la ventosa)
  • Facilidad de montaje y desmontaje de la ventosa con el elemento integrador
  • Para ventosas de fuelle SPB4
  • Material: POM
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por