• Funda de ventosa para la manipulación de piezas delicadas planas y lisas (revestidas, refinadas o pintadas) para evitar huellas y todo tipo de deterioros
  • Uso en la producción, el mecanizado y el transporte, en la industria del vidrio y la industria solar
  • Uso en combinación con ventosas y placas de ventosa
Productos destacados
  • La cubierta de la ventosa de tela no tejida resistente al desgarro (PP/PE) evita las marcas en las piezas de trabajo sensibles
  • Instalación rápida y fácil gracias a la cinta de goma integrada; reutilizable
  • Amplia gama de diámetros optimizados para ventosas y placas de aspiración planas y de fuelle
Fundas para ventosas SU
  • La funda para ventosas SU está hecha de un robusto material de fieltro que se distingue por su extremada resistencia a la rotura y a las sustancias químicas
  • El material es resistente a la abrasión y garantiza una manipulación sin dañar las piezas
  • La funda (2) se puede colocar fácilmente en la ventosa o en la placa de ventosa (1) y se fija con una cinta de goma integrada
  • Los diámetros de 25 a 360 mm de la funda están optimizados para los rangos de diámetro de las placas de ventosa y de las ventosas
  • Diámetro: 25 a 360 mm
  • Uso en combinación con ventosas y placas de ventosa
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por