• Funda protectora de alta calidad para placas de ventosa almacenadas o no en uso
  • Protege de la suciedad (del polvo o la humedad) y del envejecimiento (por cargas de ozono o de UV) en el exterior
  • Uso en combinación con placas de ventosa y ventosas como p. ej. las placas de ventosa SPU y SGF
  • Aplicación con elevadores de vidrio manuales en el interior y en el exterior durante el almacenamiento o el transporte del elevador
Productos destacados
  • Funda protectora de alta calidad protege contra la contaminación, el envejecimiento y la deformación del labio sellador durante el almacenamiento
  • Instalación rápida y fácil gracias a la cinta de goma integrada; reutilizable
  • Amplia gama de diámetros optimizados para ventosas y placas de aspiración planas y de fuelle
  • Material robusto y resistente, también frente a las condiciones ambientales exteriores
  • Se monta sin herramientas en la ventosa / placa de ventosa y se fija mediante una cinta de goma integrada
  • Los diámetros de la funda protectora están ajustados a los rangos de diámetros de las ventosas y placas de ventosa correspondientes
  • Diámetro: 125 a 400 mm
  • Protección para ventosas y placas de ventosa
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por