• Usos de la ventosa: agarrar y colocar mejor piezas flexibles y sensibles
  • Evitar embutición de la pieza en la ventosa
  • Manipulación más cómoda de láminas y papel gracias a apoyo interior con compensación del recorrido al mismo tiempo mediante ventosas de fuelle
  • Manipulación de los más diversos envases, p. ej., lámina de plástico, papel, blíster
Productos destacados
  • Los insertos para las ventosas de fuelle protegen las piezas sensibles y compensación del recorrido al mismo tiempo
  • La estructura de soporte con ranuras de flujo y canales de vacío minimiza la presión de la superficie y evita la embutición en la ventosa
  • Sellado seguro también en piezas flexibles
  • Se puede enganchar sin herramientas para una instalación rápida y fácil
Insertos de ventosa SPI (para SPB1)
  • Los insertos de ventosa (2) se encajan sin herramientas en el pliegue inferior de las ventosas de fuelle SPB1 ED-65 (1)
  • Insertos de ventosa de PA con estructura de apoyo y canales de vacío
  • Para ventosa de fuelle SPB1 ED-65
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por