• Insertos de ventosa para el agarre y descarga suaves y sin huellas de piezas lisas
  • Aplicación en el ámbito de las células solares cristalinas, módulos de capa fina, así como obleas / substratos en el ámbito de los semiconductores
  • Manipulación de vidrio, como p. ej. vidrio de pantallas, vidrio fino de grosor < 0,1 mm o vidrio revestido sin dejar huellas dactilares químicas por elastómeros
  • Uso en combinación con ventosas de fuelle FGA (1,5 pliegues) y FG (2,5 pliegues)
Productos destacados
  • Los insertos de ventosas de PEEK previenen las huellas químicas en las piezas de trabajo delgadas y lisas
  • Baja presión superficial a través de la estructura de soporte con ranuras de flujo y canales de vacío
  • La distribución inteligente del vacío compensa las fugas y asegura altas fuerzas de succión efectivas
  • Insertos de ventosa de PEEK con estructura de apoyo y canales de vacío
  • Los insertos se encajan sin herramientas en el pliegue inferior de las ventosas de fuelle
  • Diámetro: 6 a 32 mm
  • Para ventosas tipo: FGA, FG
  • Material: PEEK

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por