Ventosas de fuelle SAOB HT2 (ovalada, 1,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle ovalada con 1,5 pliegues para la manipulación de chapas calientes hasta 250 °C con la más alta dinámica
  • Retiradas de las chapas alargadas después del proceso de estampación, p. ej. chapas de refuerzo y aletas
  • Manipulación de formatos de chapa; acomodación óptima mediante la estructura de pliegues
  • Manipulación de chapas delgadas sin abombamiento o embutición de la chapa
  • Utilización en sistemas de alimentación para lineas de prensas en la industria del automóvil
Productos destacados
  • El material especial libre de silicona HT2 está libre de LABS y es resistente a temperaturas de hasta 250 °C
  • El gran soporte interior estructurado impide la embutición profunda y soporta las fuerzas laterales más altas
  • El labio de sellado suave y flexible sella de forma óptima, incluso en pequeños desniveles
  • 1.5 pliegues se adaptan de forma óptima a las piezas curvas y ofrecen una muy buena amortiguación
Ventosas de fuelle SAOB HT2 (ovalada, 1,5 pliegues)
  • Robusta y resistente ventosa SAOB de diseño ovalado de HT2 con 1,5 pliegues, labio sellador simple y apoyo interior
  • Boquilla de conexión firmemente fijada al refuerzo de la ventosa (resistencia muy alta a la temperatura)
  • Dimensiones: 60 x 30 a 80 x 40 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión firmemente fijada en la pieza elastomérica

Filtrar por