Ventosas de fuelle SAOB (ovalada, 1,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle ovalada con 1,5 pliegues para la manipulación de chapas con la más alta dinámica, p. ej., chapas de rigidación, de refuerzo y aletas
  • Manipulación de chapas delgadas y de aluminio libre de
  • abombamiento o embutición de la chapa
  • Utilización p. ej. en sistemas de alimentación para lineas de prensas en la industria del automóvil
  • Manipulación sin deslizamiento de chapas aceitadas gracias a la ranura especial del lado inferior de la ventosa, p. ej., para posicionamiento exacto en estampadoras etc.
Productos destacados
  • Diseño ovalado con 1,5 pliegues para piezas largas o piezas estampadas o de carrocería
  • El gran soporte interior estructurado impide la embutición profunda y soporta las mayores fuerzas laterales, incluso en hojas aceitosas
  • Amplia gama de diámetros para un gran surtido para diferentes piezas
  • La alta rigidez del pliegue superior proporciona estabilidad bajo las fuerzas horizontales y la aceleración lateral
Ventosas de fuelle SAOB (ovalada, 1,5 pliegues)
  • Robusta y resistente ventosa SAOB de diseño ovalado, con 1,5 pliegues de NBR, labio sellador simple, ranura especial y apoyo interior
  • Boquilla firmemente fijada al refuerzo de rigidización de la ventosa: resistencia muy alta
  • Ventosas suministrables en diversas variantes de conexión
  • Dimensiones: 60 x 30 a 140 x 70 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Filtrar por