Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla de conexión de ventosa
Familia pezzon | N 018 |
Rosca G1 | G1/4"-MA |
Longitud L1 | 28,8 mm |
Longitud apropiada | 4 mm |
Diámetro nominal dn | 4,4 mm |
Ancho a través de los pisos SW2 | 5 mm |
parte normal material | Aluminio |
Atributo | Valor |
---|---|
dn | 4,40 mm |
D | 14 mm |
D2 | 8,70 mm |
G1 | G1/4"-MA |
L | 4 mm |
L1 | 28,80 mm |
L2 | 12,30 mm |
L3 | 1,50 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 5 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Familia pezzon | N 018 |
parte normal material | Aluminio |
Peso | 7,90 g |
Instrucciones de pedido: SA-NIP N018 G1/4-AG DN440