• Ventosa de fuelle redonda con 1,5 pliegues para la manipulación de piezas muy delicadas: efecto amortiguador óptimo mediante pliegues
  • Manipulación de piezas con desniveles, p. ej., tubos (óptima adaptación a las superficies cóncavas y convexas mediante pliegues)
Productos destacados
  • Amplia gama de diámetros y materiales para las más variadas piezas de trabajo
  • El labio de sellado blando y cónico se adapta de forma óptima a las superficies curvas o irregulares
  • Amortiguación efectiva de las piezas de trabajo durante la colocación mediante 1,5 pliegues y superficies de apoyo en la parte inferior (a partir de un diámetro de 25 mm)
  • La alta rigidez del pliegue superior proporciona estabilidad bajo fuerzas horizontales y altas aceleraciones
Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues)
  • Robusta y resistente ventosa FSGA (3) con labio sellador simple, compuesta de ventosa FGA (2) con 1,5 pliegues y boquilla de conexión (1)
  • Todas las boquillas encajadas
  • Ventosas a partir de un diámetro de 25 mm, tienen soporte de apoyo en la cara inferior
  • Ventosas de repuesto y boquillas se pueden combinar flexiblemente dentro de una familia
  • Diámetro: 2 a 78 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-MD, SI-HD
  • Ventosa encajada en la boquilla

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por