• Ventosa de fuelle redonda con 1,5 pliegues para la manipulación de chapas con la más alta dinámica
  • Manipulación de chapas delgadas y de aluminio libre de abombamiento o embutición de la chapa
  • Manipulación de formatos de chapa; acomodación óptima mediante la estructura de pliegues
  • Utilización p. ej. en sistemas de alimentación para líneas de prensas en la industria del automóvil
  • Manipulación sin deslizamiento de chapas aceitadas gracias a la ranura especial del lado inferior de la ventosa, p. ej., para posicionamiento exacto en estampadoras etc.
Productos destacados
  • Adaptación y sellado óptimos incluso con piezas de trabajo curvadas y muy buen efecto de amortiguación durante la colocación en la pieza de trabajo
  • El gran soporte interior estructurado impide la embutición profunda y soporta las fuerzas laterales más altas
  • La alta rigidez del pliegue superior proporciona una muy buena estabilidad bajo las fuerzas horizontales y la aceleración lateral
Ventosas de fuelle SAB (1,5 pliegues)
  • Robusta y resistente ventosa SAB con 1,5 pliegues de NBR, ranura especial y apoyo interior
  • Ventosa SAB vulcanizada en la boquilla de conexión, resistencia muy alta
  • Ventosas suministrables en diversas variantes de conexión
  • Diámetro: 22 a 125 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Filtrar por