• Ventosa de fuelle redonda con 1,5 pliegues para la manipulación de chapas calientes hasta 250 °C con la más alta dinámica
  • Manipulación de formatos de chapa; acomodación óptima mediante la estructura de pliegues
  • Retirada de los componentes después del proceso de estampación
  • Manipulación de chapas delgadas sin abombamiento o embutición de la chapa
  • Utilización en sistemas de alimentación para líneas de prensas en la industria del automóvil
Productos destacados
  • El material especial libre de silicona HT2 está libre de LABS y es resistente a temperaturas de hasta 250 °C
  • El gran soporte interior estructurado impide la embutición profunda y soporta las fuerzas laterales más altas
  • El labio de sellado suave y flexible sella de forma óptima, incluso en pequeños desniveles
  • 1.5 pliegues se adaptan de forma óptima a las piezas curvas y ofrecen una muy buena amortiguación
Ventosas de fuelle SAB HT2 (1,5 pliegues)
  • Robusta y resistente ventosa de fuelle SAB de HT2 con 1,5 pliegues y apoyo interior
  • Boquilla de conexión vulcanizada (resistencia muy alta)
  • Diámetro: 22 a 80 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Filtrar por