• Manipulación de chapas con la más alta dinámica, reducción de tiempos de ciclo
  • Manipulación de chapas delgadas y de aluminio libres de abombamiento o embutición de la chapa
  • Manipulación de chapa formada, la estructura de pliegues posibilita una adaptación óptima
  • Utilización, p. ej., en sistemas de alimentación para trenes de prensas en la industria del automóvil
  • Manipulación sin deslizamiento de chapas aceitadas gracias a la ranura especial del lado inferior de la ventosa
Productos destacados
  • Ventosa modular con pezón reutilizable mediante un simple tornillo de montaje desde abajo
  • El disco de fricción optimizado para el desgaste y la optimización de la fuerza de fricción a través de dos componentes de elastómero
  • No es necesaria la separación durante el reciclaje, ya que la ventosa está hecha completamente de plástico
  • 1.5 pliegues se adaptan de forma óptima a las piezas desiguales y ofrecen una muy buena amortiguación
  • La alta rigidez del pliegue superior proporciona una muy buena estabilidad bajo las fuerzas horizontales y la aceleración lateral
  • Robusta y resistente ventosa SABT-C con 1,5 pliegues, labio sellador simple, ranura especial y apoyo interior
  • Uso en combinación con mecanizados especiales
  • Ventosa y disco de fricción separados y hechos de elastómeros distintos
  • Ventosa hecha completamente de material plástico (sin refuerzo de metal)
  • La ventosa y el disco de fricción se pueden cambiar independientemente de la boquilla de conexión a la ventosa
  • Diámetros: 60 y 80 mm
  • Material: NBR

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por