• Ventosa en forma de campana para una máxima flexibilidad en superficies de conformado libre, esquinas y bordes
  • Manipulación de diversas piezas en aplicaciones de Bin-Picking
  • Manipulación de bienes de consumo en el ámbito de la automatización de almacenes
  • El uso de silicona conforme con FDA permite el contacto con los alimentos
Productos destacados
  • Labio hermetizante muy delgado para una adaptación óptima a las esquinas, bordes y superficies de conformado libre
  • Contorno de apoyo interno estabilizador para la manipulación segura de diferentes productos
  • El gran flujo nominal compensa las fugas en diferentes piezas
  • Silicona conforme con FDA para el contacto directo con alimentos
Ventosa para Bin-Picking SVE
  • Ventosa (1) con labio hermetizante muy delgado y suave
  • Contorno de apoyo interior para una adaptación óptima a la pieza
  • Uso de elementos de conexión de 1 pieza enchufables (2) para un cambio rápido de la ventosa
  • Elemento de conexión con rosca exterior y junta integrada
  • Diámetro: 33 mm y 53 mm
  • Material: PU, SI-MD (uso en el sector alimentario)
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por