• Ventosa alimentaria para uso industrial en sistemas de manipulación de pan y productos de panadería
  • Manipulación de piezas de masa en la producción automatizada
  • Utilización en la manipulación de productos de panadería congelados
Productos destacados
  • Reducción de los tiempos de mantenimiento de la máquina gracias al material resistente al desgaste y conforme a la FDA SI-HD
  • Manipulación segura de los alimentos mediante el uso del material especial SI-MD, detectable por los detectores de metales disponibles en el mercado
  • Muy buena adaptación a los contornos irregulares de la pieza gracias al labio de sellado flexible
Ventosas de fuelle FSDC
  • Boquilla de conexión de aluminio conforme a la FDA (1)
  • Ventosas de fuelle con 4,5 pliegues (2) de SI-HD resistente al desgaste (conforme a la FDA) o SI-MD metal detectable (conforme a la FDA)
  • Labio hermetizante flexible (3) junto con una estructura de fuelle optimizada
  • Diámetro: 40 mm
  • Material: SI-HD, SI-MD
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por