• Ventosa de fuelle redonda con 1,5 pliegues para el uso en formadoras de cajas de cartón y trays
  • Manipulación de cajas de cartón y embalajes con estabilidad propia en máquinas de carga superior y lateral
  • Procesos de paletizado y despaletizado
  • Aplicaciones Heavy-Duty con grandes exigencias de sellado y desgaste de la ventosa
Productos destacados
  • La ventosa se sella de forma óptima en las cajas de cartón y en los embalajes rígidos
  • Alta estabilidad intrínseca de la ventosa en procesos dinámicos
  • Los elementos de separación entre el labio de sellado y el pliegue impiden que la ventosa se mueva
  • Alta potencia de succión con dimensiones pequeñas gracias a la gran área de succión efectiva
  • El material Elastodur ED-65 minimiza el desgaste (vida útil aprox. 3 veces mayor que con el NBR)
Ventosas de fuelle SPB1 (1,5 pliegues)
  • Ventosa de fuelle redonda SPB1 (1) con 1,5 pliegues y labio sellador suave y flexible
  • Material Elastodur ED-65 resistente al desgaste
  • Hasta un diámetro de 30 mm, con elemento de conexión de encaje
  • A partir de diámetro de 40 mm con elemento integrador de dos piezas: compuesto de componente para el lado de la máquina (2) y componente para el lado de aspiración (3)
  • Tamiz filtrante (4) de fijación a clip como filtro previo
  • Todos los elementos adaptadores con rosca exterior están equipados con una junta anular integrada
  • Diámetro: 10 a 80 mm
  • Material: ED
  • Elemento de conexión modular

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por