• Ventosa de fuelle redonda con 2,5 pliegues para la manipulación dinámica de bolsas y otros envases muy flexibles
  • Agarre y manipulación con seguridad de bolsas con contenido líquido, sólido o en polvo y envases con bajo nivel de llenado
  • Estabilidad en procesos de envasado muy rápidos, sobre todo en combinación con robots Delta (empaquetadoras de cajas y aplicaciones de pick & place)
Productos destacados
  • El SI de silicona, que cumple con la FDA, permite el contacto directo con los alimentos
  • El estabilizador integrado de la bolsa evita que incluso las películas delgadas y suaves sean arrastradas..
  • Cuerpo principal reforzado con 2,5 pliegues para un agarre seguro y estabilidad incluso a altas velocidades
  • El gran flujo nominal permite altas tasas de flujo para ciclos cortos
Ventosas de fuelle SPB2f (2,5 pliegues)
  • Ventosa de fuelle SPB2f con 2,5 pliegues (3) y labio hermetizante suave y flexible con laminillas de flujo segmentadas y estabilizador de bolsas integrado
  • Diámetro de vástago muy grande para altos flujos
  • Fuelle de ventosa con refuerzo especial para mayor estabilidad
  • Montaje mediante el elemento adaptador SC (1) de Schmalz; alternativamente, mediante encaje directo al tubo (4) de la máquina y fijación mediante abrazadera
  • Todos los elementos adaptadores SC con rosca exterior están equipados con una junta anular integrada
  • Filtro de encaje opcional como filtro previo (2)
  • Diámetro: 15 a 50 mm
  • Material: SI (apta para productos alimenticios)

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por