Ventosas de fuelle SPOB1 (ovaladas, 1,5 pliegues)

  • Ventosa de fuelle ovalada con 1,5 pliegues para el uso en formadoras de cajas de cartón y trays
  • Manipulación de cajas de cartón y embalajes de forma estable o inestable en máquinas de carga superior y lateral
  • Procesos de paletizado y depaletizado
  • Aplicaciones Heavy-Duty con grandes exigencias de sellado y desgaste de la ventosa
Productos destacados
  • Diseño ovalado ideal para piezas largas
  • Alta estabilidad intrínseca de la ventosa en procesos dinámicos
  • Los elementos de separación entre el labio de sellado y el pliegue impiden que la ventosa se mueva
  • El material Elastodur ED-65 minimiza el desgaste (vida útil aprox. 3 veces mayor que con el NBR)
Ventosas de fuelle SPOB1 (ovaladas, 1,5 pliegues)
  • Ventosa de fuelle ovalada SPOB1 (1) con 1,5 pliegues y labio sellador suave y flexible
  • Material Elastodur ED-65 resistente al desgaste
  • Todos los tamaños con un elemento integrador de 2 piezas: compuesto de componente para el lado de la máquina (2) y componente para el lado de aspiración (3)
  • El tamaño 100 x 40 mm con refuerzo adicional de ventosa (4); se incluye en el volumen de suministro de los elementos integradores y se puede volver a utilizar
  • Tamiz filtrante (5) de fijación a clip como filtro previo (finura de filtro 250 µm)
  • Dimensiones: 60 x 20 y 100 x 40 mm
  • Material: ED
  • Elemento de conexión modular

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por