• Una ventosa redonda para la manipulación suave de las sensibles
  • y piezas frágiles como las LCC
  • Usar como ventosa plana SFF para piezas planas
  • Usar como fuelle la ventosa SFB1 (1,5 pliegues) para los desniveles
  • piezas como placas de circuitos impresos ensambladas
Productos destacados
  • Labio hermetizante flexible y delgado con superficie de apoyo estabilizadora para proteger los LCC
  • Muy buena distribución del vacío debido a la estructura para la manipulación seguro de los componentes
  • Ventosas para una amplia gama de requisitos (inocuas para los alimentos, resistentes a las sustancias químicas, resistentes a la temperatura, disipadoras)
  • Protección contra las descargas electrostáticas no controladas por NBR-ESD
Ventosas SFF / SFB1
  • Ventosas con un labio hermetizante fino y flexible que consiste en una ventosa plana SFF (1) o una ventosa de fuelle SFB1 con 1,5 pliegues (2) y un elemento de conexión Schmalz SC (3)
  • Superficie de apoyo interior con estructura de panal y muy buena distribución del vacío
  • Superficie de ventosa (Ø) de 10 mm a 30 mm
  • Superficie de ventosa (Ø) de 10 mm a 40 mm
  • Material: HT1, NBR-ESD
  • Variantes disipativas y de baja impresión

Filtrar por