• Ventosa plana y redonda para la manipulación de chapas calientes hasta 250 °C con la más alta dinámica
  • Retirada de los componentes después del proceso de estampación
  • Manipulación de chapas delgadas sin abombamiento o embutición de la chapa
  • Utilización en sistemas de alimentación para lineas de prensas en la industria del automóvil
Productos destacados
  • El material especial libre de silicona HT2 está libre de LABS y es resistente a temperaturas de hasta 250 °C
  • El gran soporte interior estructurado impide la embutición profunda y soporta las fuerzas laterales más altas
  • El labio de sellado suave y flexible sella de forma óptima, incluso en superficies ligeramente curvadas e irregulares
Ventosas planas SAF HT2
  • Robusta y resistente ventosa SAF de HT2 con labio sellador simple y apoyo interior
  • Boquilla de conexión vulcanizada (resistencia muy alta)
  • Diámetro: 30 a 60 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Filtrar por