• Manipulación de chapas con la más alta dinámica, reducción de tiempos de ciclo
  • Manipulación de chapas delgadas y de aluminio libre de abombamiento o embutición de la chapa
  • Utilización p.ej. en sistemas de alimentación para lineas de prensas en la ind. del automóvil
  • Manipulación sin deslizamiento de chapas aceitadas gracias a la ranura especial del lado inferior de la ventosa, p. ej., para posicionamiento exacto en máquinas cortadoras por láser y estampadoras
  • Manipulación de chapas con radios de curvatura pequeños
  • Manipulación de chapa formada gracias a la adaptación óptima de la ventosa
Productos destacados
  • Un golpe de succión muy alto para una adaptación óptima a los más variados contornos de la pieza de trabajo
  • Excelente absorción de las fuerzas laterales debido a la estructura especial de la ventosa interior
  • El soporte interno estructurado impide la extracción profunda
  • El labio de sellado suave y flexible sella de forma óptima, incluso en superficies curvas
  • La boquilla de conexión vulcanizada evita daños en la máquina y el tiempo de inactividad debido a la pérdida de las ventosas
  • Robusta y resistente ventosa SAG con labio sellador simple, ranura especial y apoyo interior
  • Ventosa SAG vulcanizada en la boquilla de conexión, resistencia muy alta
  • Ventosas suministrables en diversas variantes de conexión
  • Las ventosas se suministran montadas
  • Dimensiones: 45 a 80 mm
  • Material: NBR
  • Boquilla de conexión fijamente atornillada

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por