• Ventosa plana y redonda para la manipulación de enchapados, obleas y células solares
  • Manipulación de los más diversos embalajes (lámina de plástico, papel, blister envases)
  • Manipulación de lámina y papel gracias al labio sellador plano, largo, saliente y apoyo interior
Ventosas SFF / SFB1

La familia de productos Ventosas planas SGPN es disponible hasta el 31-12-2025

Desde este momento, ya no pueden solicitarse artículos de esta familia de productos.
Familia alternativa (véase la imagen): Ventosas SFF / SFB1

Productos destacados
  • El labio de sellado cónico plano con estructura de soporte evita que se tire de la ventosa, por ejemplo con película fina, papel y células solares
  • La ventosa de caucho natural NK con 40 Shore A evita que se arrugue al agarrar el papel y la película
  • La ventosa de silicona SI con 50 Shore A es resistente al ozono, a los rayos UV y al calor
  • La ventosa hecha de HT1 no deja marcas visibles en la pieza
Ventosas planas SGPN
  • Ventosa SGPN (3) robusta y resistente con labio sellador simple, compuesta de ventosa SGP (2) y boquilla de conexión (1)
  • Ventosa encajada en la boquilla
  • Ventosas de repuesto y boquillas se pueden combinar flexiblemente dentro de una familia
  • Diámetro: 15 a 40 mm
  • Material: FPM, HT1, NK, SI
  • Ventosa encajada en la boquilla

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por