Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles

Nuevo
Tamaño20
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Condictión de los materialesFDA-compatible
SFF 20 SI-55 G1/8-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 21 mm
Ds 20 mm
dn 4 mm
G1 G1/8-AG
LG1 7,50 mm
H 18,80 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 1,30 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 11,60 N
Volumen 0,80 cm³
Tamaño 20
Número de pliegues 0
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 5,70 g
Familia de productos SFF

Instrucciones de pedido: SFF 20 SI-55 G1/8-AG