Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles

Nuevo
Tamaño20
Material de ventosaEPDM
Dureza del material [Shore A]45 Shore A
SFF 20 EPDM-45 G1/8-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 21 mm
Ds 20 mm
dn 4 mm
G1 G1/8-IG
LG1 8 mm
H 26,80 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 1,30 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 11,60 N
Volumen 0,80 cm³
Tamaño 20
Número de pliegues 0
Material de ventosa EPDM
Dureza del material [Shore A] 45 Shore A
Peso 6,70 g
Familia de productos SFF

Instrucciones de pedido: SFF 20 EPDM-45 G1/8-IG