Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles

Nuevo
Tamaño15
Material de ventosaMaterial alta temp HT1
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
SFF 15 HT1-60 G1/8-AG
Atributo Valor
Dmax(S) 16 mm
Ds 15 mm
dn 4 mm
G1 G1/8-AG
LG1 7,50 mm
H 18,50 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 1 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 6,60 N
Volumen 0,60 cm³
Tamaño 15
Número de pliegues 0
Material de ventosa Material alta temp HT1
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Peso 5,20 g
Familia de productos SFF

Instrucciones de pedido: SFF 15 HT1-60 G1/8-AG