Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles

Nuevo
Tamaño25
Material de ventosaMaterial alta temp HT1
Dureza del material [Shore A]60 Shore A
SFF 25 HT1-60 G1/8-IG
Atributo Valor
Dmax(S) 26,50 mm
Ds 25 mm
dn 4 mm
G1 G1/8-IG
LG1 8 mm
H 27,20 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 1,70 mm
Atributo Valor
Fuerza aspir. 18,50 N
Volumen 1,20 cm³
Tamaño 25
Número de pliegues 0
Material de ventosa Material alta temp HT1
Dureza del material [Shore A] 60 Shore A
Peso 7,10 g
Familia de productos SFF

Instrucciones de pedido: SFF 25 HT1-60 G1/8-IG