- Ventosa plana y redonda para la manipulación de CDs y DVDs, enchapado, obleas y células solares
Productos destacados
- Labio sellador suave y flexible para piezas de trabajo especialmente sensibles, como las obleas
- El material SI de silicona cubre un amplio rango de temperaturas
- Material poliuretano PU para una larga vida y alta resistencia
- Diseño ideal para la operación en varios turnos con tiempos de ciclo muy rápidos
- Ventosa SGAN (3) robusta y resistente con labio sellador simple, compuesta de ventosa SGA (2) y boquilla de conexión (1)
- Boquillas de conexión encajadas en todos los tamaños
- Ventosas de repuesto y boquillas se pueden combinar flexiblemente dentro de una famillia
- Diámetro: 7 a 16 mm
- Material: SI, PU
- Ventosa insertada en la boquilla