• Placa de ventosa redonda para la manipulación y separación piezas planas porosas o permeables
  • Separación de piezas, realizada mediante la introducción de una corriente reducida de aire comprimido en una zona obturada de la ventosa
Productos destacados
  • Labio sellador doble para materiales planos y porosos como el MDF y la fibra dura
  • La función de separación mediante impulso de aire destruye la autoadhesión al desapilar de placas
  • porosas
  • Tiempos de ciclo más rápidos gracias al bajo volumen propio
  • Altas fuerzas de aspiración con dimensiones pequeñas
Placas de ventosa SPC
  • Ventosa SPC robusta y resistente con labio sellador combinado, compuesta de junta (interior y exterior) y placa soporte de aluminio
  • La junta se une con ayuda de la perfilación de forma segura y por forma a la placa soporte
  • Para la introducción de la corriente de aire comprimido reducida, la junta interior separa la célula central de la zona de vacío
  • En caso de desgaste, la junta de repuesto se cambia por separado; la placa soporte de aluminio se sigue utilizando
  • La placa soporte tiene un orificio roscado céntrico (introducción de aire comprimido A) para la separación (1) y uno excéntrico (conexión de vacío B) para agarrar
  • Serie SPC-TV con válvula palpadora: Desconexión de ventosas no ocupadas
  • Diámetro: 160 a 250 mm
  • Material: NBR
  • La junta se une de forma segura con la placa soporte
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por