• Placa de ventosa redonda para la manipulación de superficies muy rugosas o muy estructuradas (p.ej. vidrio ornamental, chapa corrugada, piedra natural desbastada)
  • Desconexión de placa de ventosas no ocupadas con válvula palpadora (accesorio)
Productos destacados
  • El canto sellador de EPDM se adapta óptimamente a las superficies muy estructuradas
  • Junta anular de unión por forma unida a la placa soporte para una rápida sustitución del elemento de sellado
  • Superficie de apoyo en la cara inferior evitan la deformación permanente en caso de piezas de pared delgada
  • Tiempos de ciclo más rápidos gracias al bajo volumen propio
  • Amplia gama de diámetros para un gran surtido para diferentes piezas
Placas de ventosa SPK
  • Placa de ventosa SPK robusta y resistente, compuesta de canto sellador MOS (4) de EPDM y placa soporte de aluminio (1)
  • Canto sellador sin cordón adhesión; en todo el perímetro
  • El canto sellador se une de forma segura y por forma a la placa soporte
  • En caso de desgaste, el labio sellador puede cambiarse por separado
  • Lado inferior de la placa soporte con refuerzo elastomérico para proteger la pieza
  • Conexión roscada para conexión de vacío (2) o válvula palpadora (3) (descentrada) cerrada con tapones en el estado de suministro
  • Diámetro: de 55 a 250 mm
  • Material canto sellador: EPDM
  • Placa soporte de aluminio
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por