Requisitos que debe cumplir la técnica de vacío
Tiempos de ciclo cortos durante el stringing (conexión eléctrica de elementos fotovoltaicos)
En tiempos de ciclo cortos, las células se desapilan y se transportan al proceso de string. Aquí se requieren elevadas aceleraciones y una gran exactitud de posicionamiento. La garra para obleas SBSm con los módulos Bernoulli de integración opcional permite tiempos de agarre mínimos y una separación optimizada de las células.
Manipulación suave de células y ristras de células
En la manipulación de ristras de células se debe evitar sobre todo el deterioro de las células en la zona del borde de las busbars. Las ventosas con un labio hermetizante muy suave, como por ejemplo las de la serie SGPN, permiten un agarre suave. Con los eyectores compactos SCPi Solar, dimensionados al punto de funcionamiento óptimo para una manipulación cuidadosa, las células se pueden manipular con suavidad y eficiencia energética. Además, para la manipulación de ristras de células completas se ha desarrollado la garra para ristras SSG. La garra está equipada con ventosas y eyector y se puede utilizar tanto en la manipulación automatizada, como en la manual.
Elevada carga transversal en el cristal
Durante toda la cadena de procesos, el cristal se manipula dinámicamente con las más diversas exigencias. Cuando se carga la línea, el cristal está frecuentemente revestido de polvo separador. Las placas de ventosa SGF disponen de una estructura especial en la superficie de aspiración que permite absorber elevadas fuerzas laterales también con placas de ventosa revestidas de polvo separador. En los procesos en los que además de la fuerza lateral se requiere unas elevadas flexibilidad y capacidad de adaptación, las ventosas SAB con 1,5 pliegues son la solución óptima. Ambas ventosas están hechas del material bajo en huellas HT1.
Tiempos de ciclo cortos y alta disponibilidad de la instalación
Los procesos de manipulación requieren tiempos de ciclo cortos. Los eyectores compactos SXMPi se distinguen por su función integrada de aspiración y soplado, que permite los tiempos de aspiración y descarga más cortos con un consumo mínimo de energía, ya que gracias al sistema de ahorro de aire automático integrado el eyector está activo sólo cuando se necesita el vacío. Además, estos inteligentes eyectores compactos disponen de extensas funciones para el control de energía y procesos.
Manipulación ergonómica automatizada
Durante toda la cadena de procesos, el cristal y los módulos se manipulan de forma automatizada. Las garras de ventosas modulares del tipo SSP ofrecen una solución completa para la manipulación automatizada, desde el desapilado de la plancha de vidrio hasta el flasheado y la preparación de los módulos.