Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Control y parametrización de pinzas inteligentes IO-Link mediante E/S digitales de 24 V
Entradas/salidas | entrada / salida digital |
Voltaje DC | 24V - DC |
Ejecución diseño | Sistema de cambio rápido MATCH |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 77 mm |
H | 124 mm |
L | 38 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Voltaje DC | 24V - DC |
Temperatura de trabajo | 5 ... 50 °C |
Peso | 190 g |
Instrucciones de pedido: SCM DIO 24V-DC MATCH
El módulo de comunicación inteligente SCM se suministra listo para su conexión.
Utilizar en combinación con RMQC IO-Link. El generador de vacío adecuado y el RMQC deben pedirse por separado.