CobotPump (Mini) para la generación de vacío eléctrica para robots colaborativos

Eficiente
Nuevo
Voltaje DC24V - DC
Intens. nominal0,3 A
Conexión eléctricaConector M12, 8 pol
Temperatura de trabajo0 ... 40 °C
ECBPMi 24V-DC M12-8
Atributo Valor
d 7 mm
D 63 mm
D2 31,50 mm
D mk1 46 mm
D mk2 50 mm
G1 M4-HE
G2 G1/4"-HE
G4 M12-MA
L 67,40 mm
L1 73,40 mm
LG1 6 mm
LG2 11 mm
Lk 475,50 mm
Atributo Valor
Voltaje DC 24V - DC
Intens. nominal 0,30 A
Temperatura de trabajo 0 ... 40 °C
Conexión eléctrica Conector M12, 8 pol
Tipo prot. IP IP 40
incluye Tornillos
Familia de productos ECBPMI

Instrucciones de pedido: ECBPMi 24V-DC M12-8