PFG 1.5 SI-55 N002

N° de artículo: 10.01.01.00022
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 1.5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
PFG 1.5 SI-55 N002
Atributo Valor
d 1,2 mm
Dk 1,8 mm
Dmax(S) 1,8 mm
Ds 1,5 mm
H 2,5 mm
Z (Carrera) 0,1 mm