PFG 3.5 SI-55 N003

N° de artículo: 10.01.01.00024

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño3,5
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
Condictión de los materialesFDA-compatible
PFG 3.5 SI-55 N003
Atributo Valor
d 2 mm
d1 3 mm
Dk 4,20 mm
Dmax(S) 4 mm
Ds 3,50 mm
H 4 mm
H2 1,50 mm
H3 2,50 mm
Z (Carrera) 0,50 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 0,42 N
Volumen 0,02 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 7,50 mm
Tamaño 3,50
Familia pezzon N 003
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Familia de productos PFG


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m
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
Instrucciones de pedido: PFG 3.5 SI-55 N003