PFG 5 SI-55 N004

N° de artículo: 10.01.01.00027
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 5
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
PFG 5 SI-55 N004
Atributo Valor
d 4 mm
d1 6 mm
Dk 7,7 mm
Dmax(S) 5,5 mm
Ds 5 mm
H 6,5 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Hub) 0,9 mm