PFG 95 SI-55 N009 M10x1.25-IG

N° de artículo: 10.01.01.00040
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño: 95
Material de ventosa: Silicona SI
Dureza del material: 55 °Sh
Condictión de los materiales:
FDA-compatible
Rosca de conexicón: M10x1.25-HE
PFG 95 SI-55 N009 M10x1.25-IG
Atributo Valor
Dk 68,2 mm
Dmax(S) 102 mm
Ds 95 mm
H 21,5 mm
Z (Hub) 6 mm