PFG 10 PU-55 N004

N° de artículo: 10.01.01.00050

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas

Tamaño10
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]55 Shore A
PFG 10 PU-55 N004
Atributo Valor
d 4 mm
d1 6 mm
Dk 8,70 mm
Dmax(S) 11,50 mm
Ds 10 mm
H 7,50 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Carrera) 1,40 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 4 N
Volumen 0,15 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 12,50 mm
Tamaño 10
Familia pezzon N 004
Material de ventosa Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 0,30 g
Familia de productos PFG


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: PFG 10 PU-55 N004