Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 20 |
Material de ventosa | Poliuretano PU |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 4,50 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 15,20 mm |
Dmax(S) | 23 mm |
Ds | 20 mm |
H | 10 mm |
H2 | 4,50 mm |
Z (Carrera) | 2,20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 15,50 N |
Volumen | 0,86 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 20 mm |
Tamaño | 20 |
Familia pezzon | N 006 |
Material de ventosa | Poliuretano PU |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 1,50 g |
Familia de productos | PFG |
Instrucciones de pedido: PFG 20 PU-55 N006