Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 25 |
Material de ventosa | Poliuretano PU |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 6 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 16,20 mm |
Dmax(S) | 27,50 mm |
Ds | 25 mm |
H | 14 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Carrera) | 3 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 26,50 N |
Volumen | 1,48 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 25 mm |
Tamaño | 25 |
Familia pezzon | N 007 |
Material de ventosa | Poliuretano PU |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 2,40 g |
Familia de productos | PFG |
Instrucciones de pedido: PFG 25 PU-55 N007