PFG 35 PU-55 N007

N° de artículo: 10.01.01.00055

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas

Artículos descatalogados
Tamaño35
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]55 Shore A

El artículo 10.01.01.00055 es disponible hasta el 31-12-2027

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo. Un miembro de su equipo local le ayudará encantado a encontrar la alternativa adecuada, llamando a +49 7443 2403-102 o escribiendo a customercenter@schmalz.de

PFG 35 PU-55 N007
Atributo Valor
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 20,50 mm
Dmax(S) 38 mm
Ds 35 mm
H 14 mm
H2 7 mm
Z (Carrera) 3 mm


Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Atributo Valor
Fuerza aspir. 44 N
Volumen 2,81 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa) 50 mm
Tamaño 35
Familia pezzon N 007
Material de ventosa Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A] 55 Shore A
Peso 5,80 g
Familia de productos PFG


Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Instrucciones de pedido: PFG 35 PU-55 N007