Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas
Tamaño | 50 |
Material de ventosa | Poliuretano PU |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 8 mm |
d1 | 20 mm |
Dk | 29,10 mm |
Dmax(S) | 53,50 mm |
Ds | 50 mm |
H | 15 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Carrera) | 4 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Fuerza aspir. | 91 N |
Volumen | 7,08 cm³ |
Radio de curvatura (min) (convexa) | 75 mm |
Tamaño | 50 |
Familia pezzon | N 008 |
Material de ventosa | Poliuretano PU |
Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 10,50 g |
Familia de productos | PFG |
Instrucciones de pedido: PFG 50 PU-55 N008